Conector - QPD P 5X1,5 9-14 BK - 1419423

Como en la figura, pero con carcasa negra

Conector, Conexión QUICKON, N.º polos: 5, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, negro, Diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm, identificación de la conexión: 1, 2, 3, 4, 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419423
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626173023