nuevo

Carcasa - HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK - 1419277

Carcasa empotrada D7, con brida longitudinal, Material: PA, Material tapa protectora: PA, Altura: 25,5 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, Capuchón de protección: sí, Estándar, para insertos hembra

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419277
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626160276
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389099