Tapa protectora - HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 1419272

Tapa protectora D7, para brida longitudinal, Material: PA, Material tapa protectora: PA, Altura: 30 mm, Junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, Diámetro Anillo del cordón de retención: 4 mm, para insertos hembra

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419272
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626160238
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,590 g
Número de tarifa arancelaria 85389099