Tapa protectora - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Tapa protectora D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, diámetro Anillo del cordón de retención: 25 mm, para insertos de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419271
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 508 (C-2-2017)
EAN 4055626160221
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099