Carcasa - HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM25-PL-BK - 1419264

Carcasa de acoplamiento D7, con brida longitudinal, Material: PA, salidas de cable: 1, recta, Altura: 60,5 mm, Prensaestopas: con, tubuladura: no, 1x M25, capuchón de protección: sí, Estándar, para insertos de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419264
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626160153
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099