Carcasa - HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM20-PL-BK - 1419263

Carcasa de acoplamiento D7, con brida longitudinal, Material: PA, Salidas de cable: 1, recta, Altura: 60,5 mm, Prensaestopas: con, Tubuladura: no, 1x M20, Capuchón de protección: sí, Estándar, para insertos de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419263
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626160146
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389099