Carcasa - HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM25-EL-AL - 1419247

Carcasa de acoplamiento D7, con brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 1, recta, Altura: 60,5 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: sí, 1x M25, Estándar, para insertos de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419247
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626159782
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389099