Carcasa - HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-EL-AL - 1419242

Carcasa de acoplamiento D7, con brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 1, recta, Altura: 60,5 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: sí, 1x M20, Estándar, Carcasa pasamuros

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419242
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626159881
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 46,900 g
Número de tarifa arancelaria 85389099