Carcasa - HC-STA-D07-CHWS-1TTP11-EL-AL - 1419240

Carcasa de acoplamiento D7, con brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 1, recta, Altura: 61 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: sí, 1x Pg11, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419240
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626159737
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099