Cable de sistema de bus - SAC-5P-M12MS/4-92X/M12FSSHOD - 1419193

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419193
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626156989