Conector de fibra óptica - VS-V1-C-SCRJ-MNNA-PG9-B1-G - 1419188

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP67, con bloqueo por bayoneta, carcasa de metal, dúplex, con técnica de conexión adhesiva, para fibra unimodo, para un diámetro de cable de 5,0 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419188
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 333 (C-4-2015)
EAN 4046356540414
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 147,200 g