Juego de marcos empotrados - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - 1419184

Juego de marcos empotrados, Construcción: RJ45, IP67, variante 1, Índice de protección: IP67, Número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Acoplamiento

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sección de pared redonda
  • IP65/67
  • Bloqueo por bayoneta
  • Módulo de acoplamiento incluido
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419184
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 331 (C-4-2015)
EAN 4046356540377
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 92,800 g