Conector enchufable RJ45 - VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - 1419182

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP67, Número de polos: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Conexión IDC, Sección de conexión: AWG 27-24

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419182
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 330 (C-4-2015)
EAN 4046356539555
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 128,700 g