Cable de sistema de bus - VS-PPC/PL-MSDS-93K-LI/5,0 - 1419180

Cable Sercos III, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 3020 (rojo), conector macho RJ45/IP67 "push-pull", plástico a conector macho M12, longitud: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419180
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 317 (PC-2011)
EAN 4046356541251
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 385,020 g