Cable de sistema de bus - VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0 - 1419168

Cable confeccionado Sercos III, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 3020 (rojo tráfico), conector macho M12, SPEEDCON, 4 polos sobre conector macho RJ45/IP20, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419168
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 317 (PC-2011)
EAN 4046356541138
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 172,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444210