Cable de sistema de bus - VS-FSDBPS-IP20-93K-LI/2,0 - 1419167

Cable Sercos III confeccionado, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 3020 (rojo), conector hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores, SPEEDCON de 4 polos a conector libre RJ45/IP20, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419167
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 317 (PC-2011)
EAN 4046356541121
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 174,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444210