Cable de sistema de bus - VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0 - 1419159

Cable Sercos III confeccionado, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 3020 (rojo), conector macho de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores, SPEEDCON de 4 polos a extremo de cable libre, longitud: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419159
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 317 (PC-2011)
EAN 4046356541053
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,800 g
Número de tarifa arancelaria 85444210