Cable de sistema de bus - VS-IP20-OE-93G-LI/2,0 - 1419149

Cable EtherCAT® confec., apantall., cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (verde amarillo), conec. macho RJ45/IP20, 4 polos en extremo de cable libre, long.: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419149
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 314 (PC-2011)
EAN 4046356540735
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 158,820 g
Número de tarifa arancelaria 85444210