Cable de sistema de bus - VS-MSDS-IP20-93G-LI/2,0 - 1419147

Cable EtherCAT® confeccionado, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho M12, SPEEDCON, 4 polos a conector macho RJ45/IP20, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419147
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 314 (PC-2011)
EAN 4046356540711
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 168,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210