Cable de sistema de bus - VS-MSDBPS-OE-93G-LI/1,0 - 1419139

Cable EtherCAT® producido en serie, apantallado, cuadretes en estrella, flexible 22 AWG (7 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), conector enchufable de montaje incorporado M12, montaje en pared posterior, SPEEDCON, 4 polos en terminal de línea abierto, longitud: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419139
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 315 (PC-2011)
EAN 4046356540636
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,900 g