Cable de sistema de bus - VS-FSDBPS-OE-93G-LI/2,0 - 1419136

Cable EtherCAT® confeccionado, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector hembra de montaje incorporado M12, 4 polos a extremo de cable libre, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419136
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 385 (C-4-2015)
EAN 4046356540605
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 161,700 g