Cable de sistema de bus - SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - 1419129

Cable de sistema de bus, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, azul RAL 5015, apantallado, Conector macho acodado M12, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, Longitud de cable: 2 m, para zona Ex con moleteado acero inox.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419129
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 414 (C-4-2015)
EAN 4046356541961
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 168,900 g