Cable de sistema de bus - SAC-5P-MR/20,0-923/FS CAN SCO - 1419064

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, apantallado, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 20 m, Conector enchufable sin apantallar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419064
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 415 (C-4-2015)
EAN 4046356543255
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.152,700 g