Cable de sistema de bus - SAC-5P-MS/15,0-923 CAN SCO - 1419042

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 15 m, Conector enchufable sin apantallar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419042
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 415 (C-4-2015)
EAN 4046356542869
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 891,700 g