Cable de sistema de bus - NBC-MS/10,0-93K/R4AQ SCO - 1418857

Cable confeccionado sercos III, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 3020 (rojo tráfico), conector M12, SPEEDCON, 4 polos en conector RJ45/IP20, longitud: 7,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418857
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626152295