Cable de sistema de bus - SAC-5P-MINMS/ 2,0-923/MINFR DN - 1418811

Cable de sistema de bus, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, apantallado, Conector macho par 7/8"-16UNF, a Hembra de conexión acodado 7/8"-16UNF, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418811
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 418 (C-4-2015)
EAN 4046356539371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g