Inserto de contactos D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/DSLSB3P10S - 1418768

Inserto de contactos D-SUB, con 10 contactos de aviso y 3 contactos de potencia, con pasadores de soldadura, recto, conector hembra, fijación mediante rosca 4-40 UNC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Distintos tipos de conexión para cada aplicación
  • Insertos de contactos con homologación UL
  • Cara enchufable conforme a la normativa

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418768
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626150284
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,600 g