nuevo

Inserto de contactos D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/DSLSB2P5S - 1418767

Inserto de contactos D-SUB, con 5 contactos de aviso y 2 contactos de potencia, con pasadores de soldadura, recto, conector hembra, fijación mediante rosca 4-40 UNC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Distintos tipos de conexión para cada aplicación
  • Insertos de contactos con homologación UL
  • Cara enchufable conforme a la normativa

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418767
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626150277
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,500 g