Cable de sistema de bus - SAC-5P-MINMR/ 5,0-923/MINFS DN - 1418743

Cable de sistema de bus, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, apantallado, Conector macho acodado 7/8"-16UNF, a Hembra de conexión par 7/8"-16UNF, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418743
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 418 (C-4-2015)
EAN 4046356539302
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 390,000 g