Pasamuros - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA L/N BK - 1418315

Pasamuros, para montaje en pared exterior con conexión por soldadura manual/conexión de enchufe plano, 4,8 x 0,8 mm, rosca de conexión: M20x1,5, 4 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418315
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626137957