Cable de red - NBC-MSD/80,0-93B/MSD SCO - 1418258

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 80 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418258
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626135922