Cable patch - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-1,0 - 1418248

Cable de parcheo PROFINET

Cable de parcheo PROFINET, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), verde, conector macho RJ45/IP20, recto, en conector macho RJ45/IP20, acodado, long.: 1,0 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418248
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 382 (C-4-2015)
EAN 4046356534475
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 86,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210