Miniborne de paso - MBK 5/E-FS - 1418073

Miniborne de paso, Tipo de conexión: Conexión especial y mixta, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG :24- 12, Anchura: 6,2 mm, Color: gris, Montaje: NS 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Por el lado externo del armario de control, estos bornes poseen una conexión por tornillo acreditada
  • Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
  • De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418073
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 521 (CL1-2011)
EAN 4017918021535
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,490 g
Número de tarifa arancelaria 85369010