Cable de red - NBC-FSBP/1,0-94B/R4AC - 1418004

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, Hembra de montaje incorporado recta M12, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1418004
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626130613
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 85,400 g