Cable de red - NBC-M12MRD/ 0,5-93P/R4AQ - 1417979

como en la figura, pero con conector macho acodado

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho M12 a conector macho RJ45/IP20, línea, longitud 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417979
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626200460