Cable de sistema de bus - SAC-5P-MINMS/ 1,0-928/MINFR DN - 1417838

Cable de sistema de bus, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, apantallado, Conector macho par 7/8"-16UNF, a Hembra de conexión acodado 7/8"-16UNF, Longitud de cable: 1 m, Conector enchufable sin apantallar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417838
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 419 (C-4-2015)
EAN 4046356540155
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 288,400 g