Cable de red - NBC-MSX/ 2,8-94C/R4AC SCO - 1417813

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, codificación: X, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 2,8 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417813
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626126999
Número de tarifa arancelaria 85444290