Cable de red - NBC-FSDBP/6,0-93E/R4AC - 1417755

Cable de red, Ethernet CAT5, 4-polos, PUR, azul agua RAL 5021, Hembra de montaje incorporado recta M12 SPEEDCON / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 6 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417755
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626123431
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 307,000 g