Cable de sistema de bus - SAC-5P-MINMR/ 0,5-928/MINFS DN - 1417744

Cable de sistema de bus, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector macho acodado 7/8"-16UNF, a Hembra de conexión par 7/8"-16UNF, Longitud de cable: 0,5 m, Conector enchufable sin apantallar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417744
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 419 (C-4-2015)
EAN 4046356540063
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g