Cable Patch para fibra óptica - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Cable de fibra óptica preconfeccionado, cable PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 µm, caja metálica Push-Pull SC-RJ/IP67 en BFOC(ST)/IP20, envoltura exterior PVC, sin halógenos, resistente al ozono y los rayos UV, para disposición fija en interiores, longitud variable

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Cable de instalación universal para disposición fija en interiores y exteriores (instalación subterránea directa no autorizada)
  • Envoltura ext. PVC
  • incluido protocolo individual de medición
  • Conductores individuales 2,2 mm, de cloruro de polivinilo (PVC) muy resistente
  • Conducción robusta para inserto en entornos difíciles
  • PROFINET modelo B
  • Conductores individuales 2,2 mm, de cloruro de polivinilo (PVC) muy resistente
  • PROFINET modelo B
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417723
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85447000