Conector - QPD P 3PE2,5 9-14 GYGY - 1417719

Ninguna imagen disponible

Conector, Conexión QUICKON, N.º polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, Diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417719
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626122816