Conector - QPD P 4PE2,5 9-16 BKBK - 1417718

Como en la figura, pero con carcasa negra

Conector, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 9 mm ... 16 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417718
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626123301