Conector - QPD P 4PE6,0 12-20 BKBK - 1417716

Como en la figura, pero con carcasa negra

Conector, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, negro, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 12 mm ... 20 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417716
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626165691