Conector - QPD P 4PE6,0 9-14 BKBK - 1417714

Como en la figura, pero con carcasa negra

Conector, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, negro, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417714
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626165684