Cable de potencia - SAC-4P-MST/ 5,0-PUR/FST SH SCO - 1417687

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, Codificado T, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, Codificado T, Longitud de cable: 5 m, para corriente continua hasta 12 A / 60 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 60 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417687
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626124827