Prensaestopas - G-INS-M12-S68N-PNES-LG - 1417652

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 3 mm ... 6,5 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M12, Color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417652
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626120959
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,580 g
Número de tarifa arancelaria 39269097