Tuerca - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE100 - 1417607

Ninguna imagen disponible

Tuerca, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, Diámetro de cable: 9 mm ... 16 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Tuerca QUICKON, negra, 4+PE polos, 1,0 mm² ... 2,5 mm²/690 V/20 A, para cables con un diámetro de 9 mm ... 16 mm. 2,5mm² / 690V / 20A, für Leitungen mit Durchmesser 9mm ... 16mm.

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417607
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626117874
Número de tarifa arancelaria 39269097