Distribuidor T - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE60 - 1417604

Ninguna imagen disponible

Distribuidor T

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Distribuidor en T QUICKON, negro, 4+PE polos, 1,0 mm² ... 2,5 mm²/690 V/20 A, para diámetros de cable de 9 mm ... 16 mm, con tres tuercas Quickon

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417604
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626117867