NBC-MSX/3,0-94S/MSX SCO - 1417578

Ninguna imagen disponible

Cable de red, Ethernet CAT6 A (10 GBit/s), 8 polos, RAIL, azul agua RAL 5021, apantallado, conector recto M12 SPEEDCON/IP67, con codificación: X, en conector recto M12 SPEEDCON/IP67, con codificación: X, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417578
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626115795