SACB-8/16-L- 7,0 80MC SCO - 1417544

Ninguna imagen disponible

Caja para sensores/actuadores, aplicación: robot y cadena de arrastre, tipo de conexión: conector hembra M12 de metal SPEEDCON, número de slots: 8, número de polos: 5, ocupación de los slots: doble, indicación de estado: sí, pnp; conexión de cable principal: conexión fija 180°, PUR sin halógenos muy flexible, longitud de cable: 7 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417544
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626115580